-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of electrical accessory/spare part
-
Operating principle
-
Function
-
Switching function
-
Switching function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Setting time
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Housing material
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Voltage type (operating voltage)
-
With transparent cover
-
Operating voltage DC
-
Operating voltage DC
-
Operating voltage DC
-
Type of electric connection
-
Model
-
Model
-
Suitable for emergency stop
-
Mounting method
-
With LED indication
-
Mounting method
-
Degree of protection (NEMA)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
Βοηθητική επαφή 2NO για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Μονάδα μεταγωγής πυκνωτή για CTX3 3P 75A έως 100A με βιδωτή σύνδεση
χωρίς ΦΠΑ
Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης στο κλείσιμο για CTX3 1-30S 24-48V AC/DC
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 3NO1NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 4NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 2NO2NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 4P 40A έως 135A - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 4P 165A έως 330Α
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 4NO για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 3P 9A έως 150A - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ για πυκνωτή CTX3 3P 50A έως 100A με βιδωτή σύνδεση
χωρίς ΦΠΑ
Μηχανισμός μανδάλωσης για CTX3 4P 40A έως 135A
χωρίς ΦΠΑ
Σετ σύνδεσης με γέφυρες CTX3 3P 9A έως 22A
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή 1NO3NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 3P 185A έως 225Α
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 3P 500A έως 800Α
χωρίς ΦΠΑ
Μηχανική μανδάλωση για CTX3 3P 9A έως 150Α με 2NC επαφές
χωρίς ΦΠΑ
Μονάδα μεταγωγής πυκνωτή για CTX3 3P 9A έως 40A με βιδωτή σύνδεση
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 4P 750A έως 900Α
χωρίς ΦΠΑ
Αντιπαρασιτικό Varistor για CTX 24V-48V AC/DC
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 3P 265A έως 400Α
χωρίς ΦΠΑ
Προστατευτικό κάλυμμα για CTX3 4P 420A έως 500Α
χωρίς ΦΠΑ