Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1295x950x225 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 βάση οροφής 975x975mm για μεταλλικά ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1095x950x225 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ βάση- οροφή XL3 4000- ύψους 100mm- 725X725mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 -36/24 στοιχεία/ σειρά-1950x910x230 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 1115x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 -36/24 στοιχεία/ σειρά-1095x910x230 mm
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 2250 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL3 4000 μεταλλική πλάτη μηχανικής μανδάλωσης μηχανισμών DPX 630.
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 βάση οροφής 725x975mm για μεταλλικά ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ βάση- οροφή XL3 4000- βάθους 725mm- πλάτους 975mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 915x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη
χωρίς ΦΠΑ
XL4000 βάση οροφής 475x975mm για μεταλλικά ερμάρια
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP55- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1995X700X225 mm
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 2250 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 715x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 διέλευση καλωδίων .Τοποθετείται αριστερά ή δεξιά των ερμαρίων
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1550X660X230 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ βάση- οροφή XL3 4000- ύψους 100mm- 725X475mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 515x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 2250 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 μεταλλικός πίνακας 1250x910x230mm IP 43 -IK 08
χωρίς ΦΠΑ