Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Floor boxes | Legrand Ελλάδα

Παροχή στο χώρο εργασίας

Ενδοδαπέδια κουτιά

Η σειρά ενδοδαπέδιων κουτιών σχεδιάστηκε για να ταιριάζει αρμονικά με κάθε είδος δαπέδου, ψευδοπάτωμα ή μπετόν και να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για αποχρώσεις, μηχανισμούς, εύκολη εγκατάσταση και χρήση.

title
PLAY
Ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο

Kουτιά με πλαίσιο


  • Με πλαίσιο πλαστικό ή μεταλλικό σε απόχρωση χαλκού ή inox
  • Με κάλυμμα για δάπεδα από βινύλιο ή μοκέτα
  • Ρυθμιζόμενη οριζόντια τοποθέτηση μηχανισμών (max αρ. στοιχείων 12, 18, 24)
  • Κάθετη τοποθέτηση μηχανισμών (για λεπτά δάπεδα) σε 8, 12 ή 16 στοιχεία
  • Εύκολη εγκατάσταση καλύμματος χωρίς εργαλεία
Κουτιά χωρίς πλαίσιο

Κουτιά χωρίς πλαίσιο


  • Ενσωματώνονται διακριτικά στα δάπεδα
  • Ρυθμιζόμενη οριζόντια τοποθέτηση μηχανισμών (μέγιστος αριθμός στοιχείων 12, 18 ή 24)
  • Κάθετη τοποθέτηση μηχανισμών (για λεπτά δάπεδα) με 8, 12 ή 16 στοιχεία
  • Σε απόχρωση χαλκού και inox
  • Με κάλυμα για μάρμαρα και πλακάκια
Κουτιά στρογγυλά

Κουτιά στρογγυλά


  • Προσαρμόζονται αρμονικά στα δάπεδα
  • Για 20 μηχανισμούς με ρυθμιζόμενη οριζόντια τοποθέτηση ή 16 σε κάθετη τοποθέτηση
  • Με κάλυμμα, ιδανικό για δάπεδο μοκέτας ή βινυλίου
  • Για μπετόν με ρυθμιζόμενο χωνευτό κουτί
  • Κλειδώνει με κατσαβίδι ή κλειδί για προστασία από ανεπιθύμητο άνοιγμα
IP 66 ενδοδαπέδια κουτιά

IP 66 ενδοδαπέδια κουτιά


  • Πλήρης προστασία από πιτσίλισμα νερού
  • Ιδανικό για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ανοιχτούς στο κοινό
  • Κουτί χωνευτής τοποθέτησης σε δάπεδο από μπετόν. Παραδίδεται με κάλυμμα
  • Δέχονται το εξάρτημα εξόδου καλωδίων αρ. καταλ. 0 880 62
Κουτιά pop up δαπέδου

Κουτιά pop up δαπέδου


  • Λεπτά και διακριτικά design για τέλεια ενσωμάτωση στο δάπεδο
  • Με ειδικό "push and slide" σύστημα κλειδώματος για αποφυγή ανεπιθύμητων ανοιγμάτων με το πόδι. 
  • Για οριζόντια τοποθέτηση 3, 4, 6, 8 στοιχείων
  • Σε 3 αποχρώσεις: Matt Aluminium, Brushed Brass και Brushed Stainless Steel
Πρίζες δαπέδου

Πρίζες δαπέδου


  • IP 44 - IK 08
  • Πολύ λεπτή πλάκα πάχους 2 mm
  • Με κάλυμμα που ανοίγει σε γωνία 180°
  • Δυνατότητα προσθήκης ενδεικτικού λευκού LED
  • Δέχεται μηχανισμούς Mosaic 2 στοιχείων
  • Σε 3 εκδόσεις : τετράγωνη, στρογγυλή και διπλή στρογγυλή
  • Σε 2 αποχρώσεις: Stainless steel και Golden brushed

Ενδοδαπέδια κουτιά

Δείτε την πλήρη σειρά ενδοδαπέδιων κουτιών της Legrand για κάθε είδος δαπέδου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ