Πρίζα σούκο Mosaic™-2 Π + Γ τύπου σούκο - Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο τριπλή Mosaic™-3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο - για τοποθέτηση σε DLP κανάλια
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™-2 x 2 Π + Γ τύπου σούκο- για τοποθέτηση στα κανάλια DLP-
χωρίς ΦΠΑ
Πλήρως συναρμολογούμενο κανάλι DLP ενός τμήματος, κάλυμμα 85mm, 50x105mm. Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™-2 Π + Γ τύπου σούκο- για τοποθέτηση στα κανάλια DLP- αυτόματοι ακροδέκτες-Ασφαλείας
χωρίς ΦΠΑ
DLP Snap-on κανάλι αλουμινίου προγράμματος Mosaic, ενός τμήματος. 50x85m. Μήκους 2m
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων για κάλυμμα 85mm
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™ για τοποθέτηση στα κανάλια DLP Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο διπλή Mosaic™- Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™-2 x 2 Π + Γ τύπου σούκο- για τοποθέτηση στα κανάλια DLP- αυτόματοι ακροδέκτες-Ασφαλείας
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™- 2 Π + Γ τύπου σούκο- για τοποθέτηση στα κανάλια DLP- αυτόματοι ακροδέκτες-Ασφαλείας
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic 4 στοιχείων για κάλυμμα 85mm
χωρίς ΦΠΑ
Σύνδεσμος γείωσης : Σύστημα γείωσης για Πρόγραμμα καναλιών Mosaic Αλουμινίου
χωρίς ΦΠΑ
Universal βάση για κάλυμμα 85mm μόνο σε οριζόντια θέση για 1 μηχανισμό Galea/ Valena
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο τριπλή Mosaic™-3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο - Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τύπου σούκο Mosaic™ για τοποθέτηση στα κανάλια DLP
χωρίς ΦΠΑ
Mεταβλητή εξωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 50x105mm ή 50x195mm, 50x150mm
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο διπλή Mosaic™ - Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
χωρίς ΦΠΑ
Επίπεδη διακλάδωση Ταυ για Snap-on ή universal DLP-S κανάλι 100x50mm
χωρίς ΦΠΑ
DLP Snap-on κανάλι αλουμινίου προγράμματος Mosaic, 2 τμημάτων. 50x130m. Μήκους 2m
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης για εξοπλισμό Lexic 2 στοιχείων για 65mm κάλυμμα
χωρίς ΦΠΑ
DLPlus μίνι-κανάλι 2 τμημάτων με κεντρικό διαχωριστικό , 32x12,5mm. λευκό
χωρίς ΦΠΑ
DLP-S κλιπ στήριξης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώmatος λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Extra διαχωριστικόκαναλιού Snap-on
χωρίς ΦΠΑ