Σειρά διακοπτών Valena Allure
Ο καινοτόμος σχεδιασμός της σειράς Valena Allure με τις απαλές καμπύλες και τα τρία διαφορετικά είδη πλαισίων που διατίθενται σε πλήθος αποχρώσεων, προσφέρει στον πελάτη σας πλήθος αισθητικών επιλογών και προσθέτει αξία στην εργασία σας.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ VALENA INMATIC
Ασφαλής, αξιόπιστος, στιβαρός
Ο μηχανισμός Valena In'Matic που διαθέτουν οι σειρές Valena Life και Valena Allure είναι ασφαλής, αξιόπιστος και στιβαρός και διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους μηχανισμούς της αγοράς.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
4 διαφορετικοί κωδικοί
Oι μηχανισμοί Valena In'Matic διατίθενται με ενσωματωμένη βάση στήριξης που προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και τοποθετούνται χωνευτά σε κουτί εντοιχισμού Batibox βάθους 40 mm με νύχια ή βίδες (διατίθενται κουτιά για τοίχο, γυψοσανίδα ή για τοίχο και γυψοσανίδα). Ο διακόπτης συντίθεται από το μηχανισμό (με ενσωματωμένη βάση), το πλακίδιο και το πλαίσιο. Όλες οι αποχρώσεις πλαισίων συνδυάζονται με όλες τις αποχρώσεις πλακιδίων για να προσφέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.
SMART ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Valena Allure with Netatmo
Η σειρά Valena Allure διαθέτει και smart διακόπτες για τον έλεγχο φώτων, ρολών και ηλεκτρικών συσκευών από το διακόπτη, το smartphone και με φωνητικές εντολές.
Μπορείτε να τοποθετήσετε εξαρχής ή να αντικαταστήσετε εύκολα, χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις και μερεμέτια τους συμβατικούς διακόπτες και πρίζες του σπιτιού με τη σειρά smart διακοπτών και πριζών Valena Allure with Netatmo για να προσφέρετε στον πελάτη σας προηγμένη τεχνολογία και ταυτόχρονα να αναβαθαμίζετε την εργασία σας.
Σχετικά έντυπα
Εδώ θα δείτε τα πιο βασικά έντυπα που αφορούν τη σειρά διακοπτών Valena Allure. Ανακαλύψτε περισσότερα έντυπα (τεχνικούς οδηγούς, εγχειρίδια χρήσης, κ.ά.) στη γενική σελίδα εντύπων, καθώς επίσης και πιστοποιητικά κ.ά. στη σελίδα κάθε προϊόντος
Δείτε τα προϊόντα
Η σειρά διαθέτει 13 αποχρώσεις πλαισίων και 5 αποχρώσεις πλακιδίων. Όλα τα πλαίσια συνδυάζονται με τα πλακίδια White, Aluminum, Ivory, Black και Pearl
Valena™ IN'MATIC λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230V
χωρίς ΦΠΑ
Πατητός Ρυθμιστής Χωρίς Ουδέτερο Valena In'Matic - 240 V~ - 50 Hz
χωρίς ΦΠΑ
Ενδεικτικό για πρίζα ρεύματος και διπολικό διακόπτη- 230 V
χωρίς ΦΠΑ
καρτοδιακόπτης Valena In'Matic- στήριξη σε νύχια/βίδες
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες 16 Α - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Ασφαλείας -Aυτόματοι ακροδέκτες.
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχο κουτί 1Θ Valena Allure - 166 x 95.5 x 44.8 mm - white
χωρίς ΦΠΑ
Ενδεικτική λυχνία - 12-24-48 V
χωρίς ΦΠΑ
Περιστροφικός Ρυθμιστής Χωρίς Ουδέτερο Valena In'Matic - 240 V~ - 50 Hz
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Απλός Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα διεύλευσης TV Valena In'Matic
χωρίς ΦΠΑ
Valena™ IN'MATIC λυχνία για φωτεινή λειτουργία 230V
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Διπολικός Valena In'Matic - 16 AX - 250V~
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Απλός Τριπλός Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες Ρεύματος Valena In'Matic - Aυτόματοι ακροδέκτες - 16 A - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
LED λυχνία για φωτεινή λειτουργία αλλέ-ρετούρ διακόπτη - 230 V
χωρίς ΦΠΑ
Valena™ life RJ45 UTP CAT6- ΠρίζαTηλεόρασης,Τηλεφώνου,Πληροφορικής Οι μηχανισμός διαθέτουν μεταλλική βάσηστήριξης.
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες Τηλεόρασης - Καλωδίωση σε Αστέρα - Πρίζα TV-SAΤ Valena In'Matic
χωρίς ΦΠΑ
Χρονοδιακόπτης Xωρίς Oυδέτερο Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
ΠλακίδιοValena Life/Allure -καρτοδιακόπτη - aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες Ρεύματος Valena In'Matic - Aκροδέκτες με βίδες. - 16 A - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Απλός Διπλός Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα ηχείων Valena In'Matic
χωρίς ΦΠΑ
Valena Life μπουτόν ρολών με ενσωματωμένη βάση στήριξης
χωρίς ΦΠΑ