Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Προϊόντα σε ειδική συσκευασία > Πολύπριζα

 

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα super market ή στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων Do It Yourself, αναγνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας για την προμήθεια ηλεκτρολογικoύ υλικού. Eπιλέξτε την ποιότητα και τεχνολογία της Legrand ακόμα και σε αυτές τις αγορές σας με τα προϊόντα σε ειδική συσκευασία blister.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ USB ΘΥΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ TABLET

Με 3 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας και φωτεινό διακόπτη ON/OFF. Για ταυτόχρονη γρήγορη φόρτιση δύο συσκευών 2400mA και προστασία από υπερφόρτιση. Έχει καλώδιο με μήκος 1,5m και διατίθεται σε δύο χρωματισμούς: λευκό/γκρι και μαύρο

SYSKEYASMENA TRIANGLE PAGE 01

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Με 4 ή 6 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας και φωτεινός διακόπτη ON/OFF. Για ταυτόχρονη γρήγορη φόρτιση δύο συσκευών 2400mA. Διαθέτει καλώδιο με μήκος 1,5m και διατίθεται σε χωρματισμούς: λευκό/γκρι και μαύρο

SYSKEYASMENA TRIANGLE PAGE 04

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ - ΠΥΡΓΟΣ


ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ-ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Για φόρτιση των συσκευών και προστασία από κεραυνούς ή υπερτάσεις. Με 2 εξόδους USB + 1 micro USB και 4 πρίζες τύπου σούκο. Διαθέτει κουμπί ON/OFF και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του προστατευτικού υπέρτασης. Δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών.
Kαλώδιο 2 m
polyprizaTOWER

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ COMFORT & SECURITY


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ SAFE CONTROL
Με ένδειξη που παρουσιάζει την κατανάλωση ρεύµατος από τις συνδεδεµένες συσκευές
Διαθέτουν ενσωµατωµένη αυτόµατη ασφάλεια που διακόπτει την παροχή µόλις η κατανάλωση υπερβεί τα 3500 W. Η επανεκκίνηση γίνεται πατώντας την ασφάλεια αφού πρώτα αποσυνδεθούν µία ή περισσότερες συσκευές

Με 4 και 6 πρίζες

Σε λευκό/γκρι χρώμα


SecuriteSafeControle


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Για προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (TV, Hi-Fi, PC κλπ.) από κεραυνούς και υπερτάσεις δικτύου
Με ενδεικτική λυχνία:
Φωτεινή: συσκευές προστατευµένες
Σβηστή: συσκευές µη προστατευµένες. Έχει καταστραφεί το προστατευτικό υπέρτασης και λειτουργεί ως απλό πολύπριζο

Με 4 και 6 πρίζες

Σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα

polypriza5

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ COMFORT ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ


Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά
16 A, μέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 VA.Με καλώδιο ή χωρίς. Πρίζες ειδικά τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία 450
Με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του και δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκους εργασίας κλπ.

Με 3, 4, 5 και 6 πρίζες

Σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα

polypriza6

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD


Με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκο εργασίας κλπ. Πρίζες ειδικά τοποθετηµένες µε έξοδο σε γωνία 450και ειδική πρίζα (µε έξοδο 90ο) για δυνατότητα σύνδεσης µε µετασχηµατιστές, φορτιστές, κτλ. Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας µε προστασία για τα παιδιά. 16 A, µέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 VA. Με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m, 3 m, 5 m ή χωρίς καλώδιο.

Με 3 και 4 πρίζες
σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα

Με 5 και 6 πρίζες
σε λευκό/γκρι χρώμα

polypriza3

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ


Πολύπριζα με πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας µε προστασία για παιδιά
16 Α - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA.


Σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα:

- Πολύπριζο για 2 φις σούκο σε ευθεία
- Πολύπριζο για 3 φις σούκο σε ευθεία

Σε λευκό χρώμα:
- Πολύπριζο για 3 φις σούκο, πλάγια έξοδος

polypriza1

Πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο σε ευθεία Στεγανότητα IP 44
Με 2 καπάκια ασφαλείας
Σε χρώμα μαύρο
polypriza4

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ


Για σύνδεση σε πρίζα 2Π+Γ
4 πλάγιες έξοδοι.
Σε λευκό και μαύρο χρώμα

fis dipolika

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.