Universal αυτόματος διακόπτης χωρίς ουδέτερο 500W Led plexo grey/white
PLEXO N
Legrand
Universal αυτόματος διακόπτης χωρίς ουδέτερο 500W Led plexo grey/white
ΚΩΔ. 069522LA
EAN.
3414972416443
Αυτός ο γενικός αυτόματος διακόπτης επιτρέπει τον έλεγχο της αυτόματης ενεργοποίησης και "σβήσιμο" των φώτων ανάλογα με την ανίχνευση ατόμων και το επίπεδο φωτός περιβάλλοντος. Συμβατό με όλους τους λαμπτήρες, LED, αλογόνου, φθορισμού κ.λπ
Εγγύηση 2 χρόνια
136,51 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | No |
HVAC-control | No |
Forced switch on | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Scan angle | 120 ° |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. presence range | 32 m² |
Max. reach frontally | 8 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Surface mounted |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for wall mounting | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Nominal voltage | 110-240 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 30 min |
Switch-off delay | 0 s |
Switching-on delay | 0 s |
Detection angle horizontal | 85-85 ° |
Pivoting range sensor, horizontal | 0-0 ° |
Pivoting range sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 5-1275 lx |
Max. switching power | 2000 W |
Max. switching power LED | 500 W |
Suitable for C-load | Yes |
Temperature | 5-35 °C |
Number of switching zones | 1 |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Standby consumption | 0.06 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Tube diameter for wall mounted product | 16-25 mm |
Maximum Input cable diameter | 25 mm |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |
Horizontal fixing center distance | 59.9-60.1 mm |
Auto switch | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ