Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Plexo συνδεδεμένος διακόπτης με δυνατότητα dimmer με ουδέτερο, Grey

PLEXO N WITH NETATMO Legrand

Plexo συνδεδεμένος διακόπτης με δυνατότητα dimmer με ουδέτερο, Grey

ΚΩΔ. 069876L EAN. 3414972337496

Ο συνδεδεμένος διακόπτης (με dimmer) σάς επιτρέπει να ελέγχετε τα φώτα σας εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Home + Control ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Εγγύηση 2 χρόνια
147,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Control element
Model Tronic
Type of load Universal and LED Retrofit
Substation input Yes
Light value memory Yes
Applicable with button Yes
Applicable with movement sensor Yes
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer Yes
Applicable with transmission button Yes
Applicable with infrared button No
Mounting method Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
Nominal voltage 230 V
Frequency 50-60 Hz
Rated current 0.7 A
Switch capacity 0-150 W
Number of channels 1
Type of fastening Other
Min. depth of built-in installation box 50 mm
Compatible with Apple HomeKit Yes
Compatible with Google Assistant Yes
Compatible with Amazon Alexa Yes
IFTTT support available No
Width 85.5 mm
Height 85.5 mm
Depth 48.5 mm
Built-in depth 43.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 3.7 mA
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 4
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Cable section 0.75-2.5 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12816AA_EN.pdf pdf (0.86 Mo)