Plexo πρίζα 3x2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση- Grey
PLEXO N
Legrand
Plexo πρίζα 3x2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση- Grey
ΚΩΔ. 069578L
EAN.
3414971879300
Η γκρι συναρμολογούμενη αδιάβροχη τριπλή πρίζα Plexo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλ.σε οποιοδήποτε σημείο όπου απαιτείται αντοχή στο νερό, τη σκόνη και την κρούση. Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,36 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Protective contact | Other |
Number of active contacts (round) | 0 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
With complemantary luminous signal | No |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Number of units | 3 |
Number of modules (module system) | 6 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Number of phases | 1 |
Imprint/indication | Degree of protection (IP) |
Connection type | Push-in clamp |
With hinged lid | Yes |
With enhanced contact protection | Yes |
Label space/information surface | No |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Metallic colour | No |
Transparent | No |
Lockable | No |
Eject-mechanism | No |
Insulated mounting | No |
With function lighting | No |
With orientation lighting | No |
Over voltage protection | No |
Fault current protection | No |
With miniature fuse | No |
Special power supply | No special power supply |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
With loop through function | No |
With on/off switch | No |
Rotated central insert | No |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (IP), connected plug | IP44 |
Device width | 212.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 48.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Compatible with Google Assistant | No |
IFTTT support available | No |
With Wi-Fi signal repeater | No |
With built-in bluetooth speaker | No |
For heavy conditions according to VDE | Yes |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ