Plexo πράσινο κάλυμμα για ενδεικτικό
PLEXO N
Legrand
Plexo πράσινο κάλυμμα για ενδεικτικό
ΚΩΔ. 069589L
EAN.
3414971879614
Εγγύηση 2 χρόνια
9,95 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Green |
With label area | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ