Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Plexo πολυλυτουργικός μηχανισμός , Anthracite

PLEXO N Legrand

Plexo πολυλυτουργικός μηχανισμός , Anthracite

ΚΩΔ. 069800L EAN. 3414972110822
Εγγύηση 2 χρόνια
25,12 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Other
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch Yes
Mounting method Other
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7016
Colour of switch operator Anthracite
Label space/information surface No
Illumination No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK08
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 70 mm
Device height 70 mm
Device depth 49 mm
Built-in depth 29 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03418EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE11731AA_1.pdf pdf (0.22 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)