Plexo πλαίσιο στεγανοποίησης για μηχανισμούς mosaic, Anthracite
PLEXO N
Legrand
Plexo πλαίσιο στεγανοποίησης για μηχανισμούς mosaic, Anthracite
ΚΩΔ. 069880L
EAN.
3414971904460
Εγγύηση 2 χρόνια
7,95 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ70 / SQ70 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 25 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ