Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Plexo πλαίσιο 2 θέσεων για χωνευτή τοποθέτηση-οριζόντια ή κάθετα, Anthracite

PLEXO N Legrand

Plexo πλαίσιο 2 θέσεων για χωνευτή τοποθέτηση-οριζόντια ή κάθετα, Anthracite

ΚΩΔ. 069607L EAN. 3414971879980

Το ανθρακί πλαίσιο για την εγκατάσταση της χωνευτής αδιάβροχης πρίζας Plexo εγκαθίσταται σε κουτί 2 θέσεων.Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

Εγγύηση 2 χρόνια
11,38 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
With hinged lid No
Type of fastening Screw mounting
Width 156 mm
Height 85 mm
Depth 43.5 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
3D_LG-069607L.stp ifc (0.98 Mo)
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002621 (0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες