Plexo λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230V
PLEXO N
Legrand
Plexo λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230V
ΚΩΔ. 069498L
EAN.
3414971877917
Εγγύηση 2 χρόνια
11,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Lamp power | 0.046-0.046 W |
Lamp voltage | 230-250 V |
Depth | 20.57 mm |
Socket | Other |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Width | 8.73 mm |
---|---|
Colour | Blue |
Total length | 38.72 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 0.002 mA |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ