Plexo κουτί επίτοιχης τοποθέτησης με στυπιοθληπτη με μεμβράνη 1 θέσης, Anthracite
PLEXO N
Legrand
Plexo κουτί επίτοιχης τοποθέτησης με στυπιοθληπτη με μεμβράνη 1 θέσης, Anthracite
ΚΩΔ. 069601L
EAN.
3414971879843
Το αδιάβροχο ανθρακί κουτί 1 θέσης Plexo επιτρέπει την επίτοιχη τοποθέτηση όλων των μηχανισμών Plexo και δίνει την δυνατότητα να καλωδιωθεί ο μηχανισμός από πάνω, κάτω, στα πλάγια ή πίσω. Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 82 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 57 mm |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 57 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
12 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3831/A1
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4228 A
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_716555/A1
(0.38 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4044 C
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ