Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Plexo ενδεικτικό- Grey

PLEXO N Legrand

Plexo ενδεικτικό- Grey

ΚΩΔ. 069583L EAN. 3414971879447
Εγγύηση 2 χρόνια
25,71 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Other
Lamp holder None
With light source Yes
Lamp type LED not exchangeable
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol No
Application as button No
Mounting method Other
Type of fastening Screw mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Colour light source White
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Nominal voltage 230 V
Max. lamp power 1 W
Device width 68.5 mm
Device height 68.5 mm
Device depth 41.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03979EN-00.pdf pdf (0.65 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
3D_LG-069583L.stp ifc (0.43 Mo)
BIM Data

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες