Plexo διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν, White
PLEXO N
Legrand
Plexo διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν, White
ΚΩΔ. 069817L
EAN.
3414972570213
Εγγύηση 2 χρόνια
25,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Other |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | Yes |
Number of rockers | 2 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
---|---|
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 85 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 53.75 mm |
Built-in depth | 28.4 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Compliant with UK Building Regulations Part M | No |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ