Plexo διακόπτης ρολών - Grey
PLEXO N
Legrand
Plexo διακόπτης ρολών - Grey
ΚΩΔ. 069538L
EAN.
3414971878549
Εγγύηση 2 χρόνια
29,25 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Other |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Device width | 70.5 mm |
---|---|
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 40 mm |
Built-in depth | 34.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of lighting | Not applicable |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Number of terminals | 3 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ