Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Plexo ασύρματος διπλός διακόπτης επίτοιχος, IP 55 Χωρίς μπαταρία, Grey

PLEXO N WITH NETATMO Legrand

Plexo ασύρματος διπλός διακόπτης επίτοιχος, IP 55 Χωρίς μπαταρία, Grey

ΚΩΔ. 069819L EAN. 3414972110723

Plexo ασύρματος διπλός διακόπτης επίτοιχος, IP 55 Χωρίς μπαταρία, Grey

Εγγύηση 2 χρόνια
130,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system No
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 4
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP55
Keyboard protection cover No
Current supply Other
Width 85.5 mm
Height 85.5 mm
Depth 26 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Grey
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator No
IEC code (Pack1) Not applicable
Battery ou Accumulator (Pack1) Not applicable
Element Composition (Pack1) Not applicable
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03474EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12813AB.pdf pdf (7.28 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης