Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

LCS3 διακόπτης διαχείρισης ethernet POE με 10 RJ45 θύρες και 2 SFP

LCS3 Legrand

LCS3 διακόπτης διαχείρισης ethernet POE με 10 RJ45 θύρες και 2 SFP

ΚΩΔ. 033490 EAN. 3414971717060

Αυτός ο διαχειριζόμενος διακόπτης gigabit είναι μια ενεργή συσκευή που συνδέει συσκευές μεταξύ τους σε ένα δίκτυο.

Εγγύηση 2 χρόνια
1 422,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ethernet Yes
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 0
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 10
Number of ports 1000 Mbps RJ45 0
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC 0
Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps GBIC 0
Number of ports 10/100 Mbps M12 0
Number of ports 100 Mbps SC 0
Number of ports 1000 Mbps SC (SX) 0
Number of ports 1000 Mbps SC (LX) 0
Number of ports 100 Mbps ST 0
Number of ports 100 Mbps POF 0
Number of ports 1000 Mbps POF 0
Number of other ports 3
Power over Ethernet (PoE) 802.3 at (PoE+)
Number of ports PoE 8
Max. PoE power 130 W
Mounting method 482.6 mm (19 inch) mounting
Number of module slots 1
Layer 2 Yes
Layer 3 Yes
Manageable Yes
Height 44 mm
Width 220 mm
Depth 240 mm
Operating / setting temperature 0-40 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Colour Black

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
S000106533EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE11421AA-XMS1208P.pdf pdf (0.26 Mo)