This product is obsolete
Διπλή προκαλωδιωμένη πρίζα Plexo IP 55-2 x 2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας-Κάθετη τοποθέτηση-συναρμολογούμενης σειράς - γκρι
PLEXO
Legrand
Διπλή προκαλωδιωμένη πρίζα Plexo IP 55-2 x 2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας-Κάθετη τοποθέτηση-συναρμολογούμενης σειράς - γκρι
ΚΩΔ. 069577
EAN.
3245060695774
Plexo™ μηχανισμοί - πρίζες σούκο, δικτύου, TV πρίζες και ανταπτορες - IP 55-Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο Εγκατάσταση των μηχανισμών σε κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή σε πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης
Εγγύηση 2 χρόνια
Δε διατίθεται τιμή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Update product
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
PLEXO N
Νέα
REF.069577L
Plexo πρίζα 2x2Π+Γ- κάθετη τοποθέτηση- Grey
20,54 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Protective contact | Other |
Number of active contacts (round) | 1 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
With complemantary luminous signal | No |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Number of units | 2 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Number of phases | 1 |
Imprint/indication | Degree of protection (IP) |
Connection type | Push-in clamp |
With hinged lid | Yes |
With enhanced contact protection | Yes |
Label space/information surface | No |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Metallic colour | No |
Transparent | No |
Lockable | No |
Eject-mechanism | No |
Insulated mounting | No |
With function lighting | No |
With orientation lighting | No |
Over voltage protection | No |
Fault current protection | No |
With miniature fuse | No |
Special power supply | No special power supply |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
With loop through function | Yes |
With on/off switch | No |
Colour of switch operator | Grey |
Rotated central insert | No |
Nominal current | 16 A |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Device width | 64 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 48 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Compatible with Google Assistant | No |
IFTTT support available | No |
With Wi-Fi signal repeater | No |
With built-in bluetooth speaker | No |
For heavy conditions according to VDE | No |
Built-in depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Cable nature for connection | Rigid |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Other |
Cover | Central cover plate |
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
KSC-JW04001-20001A
(0.27 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266591 0002
(1.66 Mo)
Πιστοποιητικό
SNI-824 220215
(1.19 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ