Σειρά διακοπτών Celiane
Η σειρά διακοπτών Celiane ισορροπεί ανάμεσα στην αισθητική και την λειτουργικότητα μέσα από την αρμονική συνύρπαξη του κύκλου με το ορθογώνιο. Με πρωτοποριακή γκάμα χρωμάτων και υλικών φέρνει μια νέα διάσταση στην αισθητική. Η σειρά Celiane διαθέτει επίσης smart διακόπτες για τη δημιουργία έξυπνου σπιτιού προσφέροντας έτσι προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με την κομψότητα.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
4 διαφορετικοί κωδικοί
Oι μηχανισμοί Celiane τοποθετούνται χωνευτά σε κουτί εντοιχισμού Batibox βάθους 40 mm με νύχια ή βίδες. Διατίθενται κουτιά για τοίχο, γυψοσανίδα ή για τοίχο και γυψοσανίδα καθώς και βάσεις στήριξης. Ο διακόπτης συνθέτεται από το μηχανισμό, το πλακίδιο και το πλαίσιο. Όλες οι αποχρώσεις πλαισίων συνδυάζονται με όλες τις αποχρώσεις πλακιδίων για να προσφέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.
SMART ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Celiane with Netatmo
Η σειρά Celiane διαθέτει και smart διακόπτες για τον έλεγχο φώτων, ρολών και ηλεκτρικών συσκευών από το διακόπτη, το smartphone και με φωνητικές εντολές.
Μπορείτε να τοποθετήσετε εξαρχής ή να αντικαταστήσετε εύκολα, χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις και μερεμέτια τους συμβατικούς διακόπτες και πρίζες του σπιτιού με τη σειρά smart διακοπτών και πριζών Celiane with Netatmo για να προσφέρετε στον πελάτη σας προηγμένη τεχνολογία και ταυτόχρονα να αναβαθαμίζετε την εργασία σας.
Σχετικά έντυπα
Εδώ θα δείτε τα πιο βασικά έντυπα που αφορούν τη σειρά διακοπτών Celiane. Ανακαλύψτε περισσότερα έντυπα (τεχνικούς οδηγούς, εγχειρίδια χρήσης, κ.ά.) στη γενική σελίδα εντύπων, καθώς επίσης και πιστοποιητικά κ.ά. στη σελίδα κάθε προϊόντος.
Δείτε τα προϊόντα
Η σειρά διαθέτει 43 αποχρώσεις πλαισίων και 4 αποχρώσεις πλακιδίων. Όλα τα πλαίσια συνδυάζονται με πλακίδια White, Titanium, Ivory και Graphite
Valena™ IN'MATIC λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230V
χωρίς ΦΠΑ
Βάσεις στήριξης Mosaic™ για 2 στοιχεία με νύχια/βίδες
χωρίς ΦΠΑ
Ενδεικτικό για πρίζα ρεύματος και διπολικό διακόπτη- 230 V
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ πλακίδιο για μηχανισμούς ελέγχου για διακόπτη ρολών
χωρίς ΦΠΑ
Porte-cle για διακόπτη δωματίου ξενοδοχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ενδεικτική λυχνία - 12-24-48 V
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic™- Για 2 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic™-Για 10 ή 4 x 2 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic™-Για 2 x 4 ή 2 x 2 x 2 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic™-Για 4, 5 ή 2 x 2 οριζόντια/κάθετα
χωρίς ΦΠΑ
Valena™ IN'MATIC λυχνία για φωτεινή λειτουργία 230V
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης Mosaic™-Για 6, 8 ή 3 x 2 οριζόντια/κάθετα
χωρίς ΦΠΑ
Βάσεις στήριξης Mosaic™ / Celiane™ 2 στοιχείων με νύχια
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ μηχανισμοί ελέγχου μπουτόν ρολών 6 Α - 250 V~
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ διπλή πρίζα φόρτισης USB 2400 mA
χωρίς ΦΠΑ
Aνιχνευτής διέλευσης Μηχανισμοί Celiane™
χωρίς ΦΠΑ
LED λυχνία για φωτεινή λειτουργία αλλέ-ρετούρ διακόπτη - 230 V
χωρίς ΦΠΑ
Celiane ™ μηχανισμος απλού μπουτόν soft 6Α
χωρίς ΦΠΑ
Κορδόνι για τραβηχτούς μηχανισμούς των σειρών Celiane™, Galea™ Life, Valena™, Mosaic™
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ μηχανισμός για ομαδικό έλεγχο ρολλών
χωρίς ΦΠΑ
Celiane μηχανισμός πρίζας RJ45 κατ. 6A STP
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ μηχανισμός ρύθμισης φωτισμού για όλους τουςτύπους λαμπτήρων οικονομίας
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ πλακίδια για μηχανισμούς ελέγχου ρολών graphite
χωρίς ΦΠΑ
Celiane™ Διακόπτης απλός Soft 10 AX, 230 V~
χωρίς ΦΠΑ